PSL101024

Alimentatore switching, esecuzione per fissaggio su guida DIN, monofase. 24VDC, 0,42A/10W
  • Tipologia di prodotto: Alimentatori switching
  • Tensione nominale di uscita DC: 24
  • Corrente nominale di uscita: 0.42
  • Potenza nominale di uscita: 10
  • Tipo di ingresso: Monofase
  • Tensione nominale AC: Multitensione 100 ... 240
  • Tipologia di installazione: Guida DIN 35 mm
Codice di ordinazione PSL101024
Peso [g] 196
Q.tà per imballo 1
Q.tà multipla conf. per ordine 1
Dimensioni imballo [mm] 132X154X038
Volume [cm³] 772,464
Bar code [EAN13] 8013975180341
HS Code 8504318090

65,87 € IVA esclusa