SA2EDGK10M3
- Tipologia di prodotto: SPD
- Tipologia di impianto: Fotovoltaico
- Tipo/Classe: 2
- Corrente nominale di scarica In 8/20 (L-N/N-PE): 20
- Tensione di funzionamento nominale DC: 1100
- Fissaggio: Guida DIN
- Soluzione eco-smart: Si
Codice di ordinazione | SA2EDGK10M3 |
---|---|
Peso [g] | 329 |
Q.tà per imballo | 1 |
Q.tà multipla conf. per ordine | 1 |
Dimensioni imballo [mm] | 110X080X060 |
Volume [cm³] | 528 |
Bar code [EAN13] | 8013975271384 |
HS Code | 85365080 |