SG2DG600M2
- Tipologia di prodotto: SPD
- Tipologia di impianto: Fotovoltaico
- Tipo/Classe: 2
- Corrente nominale di scarica In 8/20 (L-N/N-PE): 20
- Tensione di funzionamento nominale DC: 600
- Fissaggio: Guida DIN
- Soluzione eco-smart: No
Codice di ordinazione | SG2DG600M2 |
---|---|
Peso [g] | 293.33 |
Q.tà per imballo | 1 |
Q.tà multipla conf. per ordine | 1 |
Dimensioni imballo [mm] | 350X107X110 |
Volume [cm³] | 314,574 |
Bar code [EAN13] | 8013975245927 |
HS Code | 85365080 |