SM1P0250
- Tipologia di prodotto: Salvamotori magnetotermici
- Campo regolazione sganciatore termico: 1.6…2.5
- Corrente nominale (In): 2.5
- Potere di interruzione estremo in cortocircuito (Icu) in AC 400V AC: 100
- Tipologia di protezione: Magnetico e termico
- Tipologia di comando: Pulsanti
- Omologato UL Type E: No
Codice di ordinazione | SM1P0250 |
---|---|
Peso [g] | 298 |
Q.tà per imballo | 10 |
Q.tà multipla conf. per ordine | 10 |
Dimensioni imballo [mm] | 080X047X098 |
Volume [cm³] | 368,48 |
Bar code [EAN13] | 8013975216163 |
HS Code | 85362010 |