R3D415
- Tipologia di prodotto: Relè differenziali di terra
- Caratteristica di intervento differenziale: Type A
- Tipologia di installazione: Da incasso
- Toroide: Esterno
- N° di soglie di intervento: 2
- Tensione di alimentazione: 110…125/220…240/380…415VAC
Codice di ordinazione | R3D415 |
---|---|
Peso [g] | 470 |
Q.tà per imballo | 1 |
Q.tà multipla conf. per ordine | 1 |
Dimensioni imballo [mm] | 115X120X092 |
Volume [cm³] | 1269,6 |
Bar code [EAN13] | 8013975111161 |
HS Code | 85365080 |