RF381000

Relè protezione motore, sensibile alla mancanza fase, ripristino manuale o automatico. Montaggio diretto su contattori BF09...BF38, 6,3...10A
  • Tipologia di prodotto: Relè termici
  • Corrente di impiego [A]: 6.3...10
  • Modalità di reset: Manuale o automatico
  • Per serie contattori: BF
  • Tipologia: Sensibili alla mancanza di fase
  • Fissaggio: Montaggio diretto su BF09… BF38…
Codice di ordinazione RF381000
Peso [g] 162
Q.tà per imballo 5
Q.tà multipla conf. per ordine 5
Dimensioni imballo [mm] 065X046X090
Volume [cm³] 269,1
Bar code [EAN13] 8013975169902
HS Code 85364900

60,61 € IVA esclusa