RF824200
- Tipologia di prodotto: Relè termici
- Corrente di impiego [A]: 28...42
- Modalità di reset: Manuale
- Per serie contattori: BF
- Tipologia: Sensibili alla mancanza di fase
- Tipologia di montaggio: Montaggio diretto su BF40... BF94…
Codice di ordinazione | RF824200 |
---|---|
Peso [g] | 360 |
Q.tà per imballo | 1 |
Q.tà multipla conf. per ordine | 1 |
Dimensioni imballo [mm] | 097X065X090 |
Volume [cm³] | 567,45 |
Bar code [EAN13] | 8013975224854 |
HS Code | 85364900 |