RGK600

Controllori gruppi elettrogeni con funzione controllo automatico di rete (AMF), 12/24VDC, porta ottica sul fronte per connessione USB o accesso Wi-Fi, ingresso W/Pickup, IP54
  • Tipologia di prodotto: Controllori gruppi elettrogeni e protezione motore
  • Funzione: Funzione controllo automatico di rete
  • Dimensione frontale [mm]: 144x144
  • Display: Grafico
  • Numero max I/O: 4+6
Codice di ordinazione RGK600
Peso [g] 492
Q.tà per imballo 1
Q.tà multipla conf. per ordine 1
Dimensioni imballo [mm] 165X155X083
Volume [cm³] 2122,725
Bar code [EAN13] 8013975207642
HS Code 85389091

663,4 € IVA esclusa