RM148

Relè differenziale di terra ad 1 soglia di intervento, modulare (per profilato omega da 35mm). TA esterno. Set-point e tempo di intervento fissi, 24-48VAC/DC
  • Tipologia di prodotto: Relè differenziali di terra
  • Tipologia di installazione: Montaggio guida DIN
  • Toroide: Esterno
  • N° di soglie di intervento: 1
  • Tensione di alimentazione: 24-48VAC/DC
Codice di ordinazione RM148
Peso [g] 170
Q.tà per imballo 1
Q.tà multipla conf. per ordine 1
Dimensioni imballo [mm] 115X120X065
Volume [cm³] 897
Bar code [EAN13] 8013975111079
HS Code 85389091

222,24 € IVA esclusa