RS11310
- Tipologia di prodotto: Finecorsa plastici e metallici
- Caratteristiche di prodotto: Rope-pull lever without reset button - EN 50047
- Materiale custodia: Polimero termoplastico
- Tipologia di contatti: 1NA+1NC Scatto
- Tipo ingresso cavi: PG11
Codice di ordinazione | RS11310 |
---|---|
Peso [g] | 96 |
Q.tà per imballo | 1 |
Q.tà multipla conf. per ordine | 1 |
Dimensioni imballo [mm] | 100X044X032 |
Volume [cm³] | 140,8 |
Bar code [EAN13] | 8013975077344 |
HS Code | 85365080 |