31LV2E400
- Tipologia di prodotto: Relè di controllo
- Tipologia di liquido: Liquidi conduttivi
- Funzione: Svuotamento
- Numero di sonde applicabili [Nr.]: 3
- Sensibilità [kΩ]: 7...8 fixed
- Numero di contatti di uscita: 1
- Tensione di alimentazione: 220...240VAC/380...415VAC
- Tipologia di installazione: Alloggiamento a spina a 11 poli (presa S11)
Codice di ordinazione | 31LV2E400 |
---|---|
Peso [g] | 267 |
Q.tà per imballo | 1 |
Q.tà multipla conf. per ordine | 1 |
Dimensioni imballo [mm] | 080X040X099 |
Volume [cm³] | 316,8 |
Bar code [EAN13] | 8013975091968 |
HS Code | 85364900 |