31LV2E48

Relè di livello, esecuzione estraibile, bitensione. Ripristino automatico, 24...48VAC
  • Tipologia di prodotto: Relè di controllo
  • Tipologia di liquido: Liquidi conduttivi
  • Funzione: Svuotamento
  • Numero di sonde applicabili [Nr.]: 3
  • Sensibilità [kΩ]: 7...8 fixed
  • Numero di contatti di uscita: 1
  • Tensione di alimentazione: 24/48VAC
  • Tipologia di installazione: Alloggiamento a spina a 11 poli (presa S11)
Codice di ordinazione 31LV2E48
Peso [g] 268
Q.tà per imballo 1
Q.tà multipla conf. per ordine 1
Dimensioni imballo [mm] 080X040X099
Volume [cm³] 316,8
Bar code [EAN13] 8013975015179
HS Code 85364900

114,38 € IVA esclusa