31LV1E400
- Tipologia di prodotto: Relè di controllo
- Tipologia di liquido: Liquidi conduttivi
- Funzione: Svuotamento
- Numero di sonde applicabili [Nr.]: 3
- Sensibilità [kΩ]: 7...8 fixed
- Numero di contatti di uscita: 1
- Tensione di alimentazione: 380...415VAC
- Tipologia di installazione: Custodia plug-in a 8 poli (presa S8)
Codice di ordinazione | 31LV1E400 |
---|---|
Peso [g] | 264 |
Q.tà per imballo | 1 |
Q.tà multipla conf. per ordine | 1 |
Dimensioni imballo [mm] | 080X040X099 |
Volume [cm³] | 316,8 |
Bar code [EAN13] | 8013975099360 |
HS Code | 85364900 |