LVM20A127
- Tipologia di prodotto: Relè di controllo
- Tipologia di liquido: Liquidi conduttivi
- Funzione: Svuotamento
- Numero di sonde applicabili [Nr.]: 3
- Sensibilità [kΩ]: 2.5...50 regolabile
- Numero di contatti di uscita: 1
- Tensione di alimentazione: 110...127VAC
- Tipologia di installazione: Modular DIN rail mounting
Codice di ordinazione | LVM20A127 |
---|---|
Peso [g] | 215 |
Q.tà per imballo | 1 |
Q.tà multipla conf. per ordine | 1 |
Dimensioni imballo [mm] | 095X040X075 |
Volume [cm³] | 285 |
Bar code [EAN13] | 8013975144688 |
HS Code | 85364900 |