HR301CD012

Rele' miniaturizzato, 12VDC, 16A, 1 contatto in scambio. Montaggio su zoccolo HR5XS2... (max 10A)
  • Tipologia di prodotto: Relè miniaturizzati
  • Tipologia di contatti: 1 in scambio
  • Tensione di comando relè: 12VDC
  • Corrente convenzionale termica in aria libera Ith IEC/EN [A]: 16
  • Indicatore LED: No
  • Azionatore meccanico: No
Codice di ordinazione HR301CD012
Peso [g] 17.07
Q.tà per imballo 20
Q.tà multipla conf. per ordine 20
Dimensioni imballo [mm] 315X260X240
Volume [cm³] 19,656
Bar code [EAN13] 8013975233276
HS Code 85364900

5,99 € IVA esclusa