HR302CA230

Rele' miniaturizzato, 2300VAC, 8A, 2 contatti in scambio. Montaggio su zoccolo HR5XS2...
  • Tipologia di prodotto: Relè miniaturizzati
  • Tipologia di contatti: 2 in scambio
  • Tensione di comando relè: 230VAC
  • Corrente convenzionale termica in aria libera Ith IEC/EN [A]: 8
  • Indicatore LED: No
  • Azionatore meccanico: No
Codice di ordinazione HR302CA230
Peso [g] 15.34
Q.tà per imballo 20
Q.tà multipla conf. per ordine 20
Dimensioni imballo [mm] 315X260X240
Volume [cm³] 19,656
Bar code [EAN13] 8013975233368
HS Code 85364900

15,45 € IVA esclusa