HRA302CD024K5
- Tipologia di prodotto: Relè miniaturizzati assemblati
- Tipologia di contatti: 2 in scambio
- Tensione di comando relè: 24VDC
- Corrente convenzionale termica in aria libera Ith IEC/EN [A]: 8
- Indicatore LED: No
- Azionatore meccanico: No
- Tipologia di zoccolo: Terminali a molla
Codice di ordinazione | HRA302CD024K5 |
---|---|
Peso [g] | 83.87 |
Q.tà per imballo | 5 |
Q.tà multipla conf. per ordine | 5 |
Dimensioni imballo [mm] | 126X092X085 |
Volume [cm³] | 197,064 |
Bar code [EAN13] | 8013975322260 |
HS Code | 85364900 |