HR502CA230
- Tipologia di prodotto: Relè miniaturizzati
- Tipologia di contatti: 2 in scambio
- Tensione di comando relè: 230VAC
- Corrente convenzionale termica in aria libera Ith IEC/EN [A]: 8
- Indicatore LED: Si
- Azionatore meccanico: Si
Codice di ordinazione | HR502CA230 |
---|---|
Peso [g] | 38.85 |
Q.tà per imballo | 10 |
Q.tà multipla conf. per ordine | 10 |
Dimensioni imballo [mm] | 365X210X205 |
Volume [cm³] | 31,426 |
Bar code [EAN13] | 8013975233559 |
HS Code | 85364900 |