CNB3210230
- Tipologia di prodotto: Relè passo-passo
- Numero di moduli DIN: 2
- Tensione di alimentazione: 230VAC
- Corrente convenzionale termica in aria libera Ith IEC/EN [A]: 32
- Tipologia di contatti: 4NA
Codice di ordinazione | CNB3210230 |
---|---|
Peso [g] | 199 |
Q.tà per imballo | 4 |
Q.tà multipla conf. per ordine | 4 |
Dimensioni imballo [mm] | |
Volume [cm³] | 0 |
Bar code [EAN13] | 8013975242735 |
HS Code | 85365080 |