RF110110

Relè protezione motore, sensibile alla mancanza fase, ripristino manuale. Montaggio diretto su contattori BF95...BF150, 90...110A
  • Tipologia di prodotto: Relè termici
  • Corrente di impiego [A]: 90...110
  • Modalità di reset: Manuale
  • Per serie contattori: BF
  • Tipologia: Sensibili alla mancanza di fase
  • Tipologia di montaggio: Montaggio diretto su BF95... BF150…
Codice di ordinazione RF110110
Peso [g] 392
Q.tà per imballo 1
Q.tà multipla conf. per ordine 1
Dimensioni imballo [mm] 097X065X090
Volume [cm³] 567,45
Bar code [EAN13] 8013975239629
HS Code 85364900

216,04 € IVA esclusa