11RF915
- Tipologia di prodotto: Relè termici
- Corrente di impiego [A]: 9...15
- Modalità di reset: Manuale
- Per serie contattori: BG
- Tipologia: Sensibili alla mancanza di fase
- Tipologia di montaggio: Montaggio diretto su BG06... BG09... BG12…
Codice di ordinazione | 11RF915 |
---|---|
Peso [g] | 118 |
Q.tà per imballo | 5 |
Q.tà multipla conf. per ordine | 5 |
Dimensioni imballo [mm] | 065X046X090 |
Volume [cm³] | 269,1 |
Bar code [EAN13] | 8013975020173 |
HS Code | 85364900 |