HRA101CE024

Rele' slim elettromeccanico assemblato su zoccolo, 24VAC/DC, 6A, 1 contatto in scambio, terminali a vite
  • Tipologia di prodotto: Relè slim su zoccolo
  • Tipologia di contatti: 1 in scambio
  • Tensione di comando relè: 24VAC/VDC
  • Corrente convenzionale termica in aria libera Ith IEC/EN [A]: 6
  • Indicatore LED: Si
  • Azionatore meccanico: No
  • Tipologia di zoccolo: Terminali a vite
Codice di ordinazione HRA101CE024
Peso [g] 37
Q.tà per imballo 10
Q.tà multipla conf. per ordine 10
Dimensioni imballo [mm] 365X200X210
Volume [cm³] 76,65
Bar code [EAN13] 8013975233146
HS Code 85364900

21,1 € IVA esclusa