SA0B1NA320R
- Tipologia di prodotto: SPD
- Tipologia di impianto: 230/400VAC
- Tipo/Classe: 1, 2
- Numero di poli: 1P+N
- Corrente impulsiva Iimp 10/350 (L-N/N-PE): 12.5
- Corrente nominale di scarica In 8/20 (L-N/N-PE): 20
- Short circuit rated current Isccr [kA]: 25
- Fissaggio: Guida DIN
Codice di ordinazione | SA0B1NA320R |
---|---|
Peso [g] | 337.14 |
Q.tà per imballo | 1 |
Q.tà multipla conf. per ordine | 1 |
Dimensioni imballo [mm] | 109X039X074 |
Volume [cm³] | 314,574 |
Bar code [EAN13] | 8013975233917 |
HS Code | 85365080 |