SA0B3NA320R
- Tipologia di prodotto: SPD
- Tipologia di impianto: 230/400VAC
- Tipo/Classe: 1, 2
- Numero di poli: 3P+N
- Iimp [kA]: 12.5
- In [kA]: 20
- Short circuit rated current Isccr [kA]: 25
- Tipologia di montaggio: Guida DIN
Codice di ordinazione | SA0B3NA320R |
---|---|
Peso [g] | 673 |
Q.tà per imballo | 1 |
Q.tà multipla conf. per ordine | 1 |
Dimensioni imballo [mm] | 110X096X075 |
Volume [cm³] | 792 |
Bar code [EAN13] | 8013975233948 |
HS Code | 85365080 |