SA1B1NA320R
- Tipologia di prodotto: SPD
- Tipologia di impianto: 230/400VAC
- Tipo/Classe: 1, 2
- Numero di poli: 1P+N
- Iimp [kA]: 25
- In [kA]: 25
- Tipologia di montaggio: Guida DIN
Codice di ordinazione | SA1B1NA320R |
---|---|
Peso [g] | 388 |
Q.tà per imballo | 1 |
Q.tà multipla conf. per ordine | 1 |
Dimensioni imballo [mm] | 106X058X074 |
Volume [cm³] | 454,952 |
Bar code [EAN13] | 8013975217603 |
HS Code | 85365080 |