SA1B2PA320R
- Tipologia di prodotto: SPD
- Tipologia di impianto: 230/400VAC
- Tipo/Classe: 1, 2
- Numero di poli: 2P
- Iimp [kA]: 25
- In [kA]: 25
- Tipologia di montaggio: Guida DIN
Codice di ordinazione | SA1B2PA320R |
---|---|
Peso [g] | 620 |
Q.tà per imballo | 1 |
Q.tà multipla conf. per ordine | 1 |
Dimensioni imballo [mm] | 109X039X074 |
Volume [cm³] | 314,574 |
Bar code [EAN13] | 8013975217610 |
HS Code | 85365080 |