SM1P1400

Interruttore salvamotore, potere di int. Icu a 400V = 25kA, 9...14A
  • Tipologia di prodotto: Salvamotori magnetotermici
  • Campo regolazione sganciatore termico [A]: 9...14
  • Corrente nominale In [A]: 14
  • Potere di interruzione estremo in cortocircuito (Icu) in AC 400V AC [kA]: 25
  • Tipologia di protezione: Magnetico e termico
  • Tipologia di comando: Pulsanti
  • Omologato UL Type E: No
Codice di ordinazione SM1P1400
Peso [g] 300
Q.tà per imballo 10
Q.tà multipla conf. per ordine 10
Dimensioni imballo [mm] 080X047X098
Volume [cm³] 368,48
Bar code [EAN13] 8013975216200
HS Code 85362010

83,62 € IVA esclusa