SM1P1800

Interruttore salvamotore, potere di int. Icu a 400V = 25kA, 13...18A
  • Tipologia di prodotto: Salvamotori magnetotermici
  • Campo regolazione sganciatore termico: 13…18
  • Corrente nominale (In): 18
  • Potere di interruzione estremo in cortocircuito (Icu) in AC 400V AC: 25
  • Tipologia di protezione: Magnetico e termico
  • Tipologia di comando: Pulsanti
  • Omologato UL Type E: No
Codice di ordinazione SM1P1800
Peso [g] 300
Q.tà per imballo 1
Q.tà multipla conf. per ordine 1
Dimensioni imballo [mm] 080X047X098
Volume [cm³] 368,48
Bar code [EAN13] 8013975216217
HS Code 85362010

91,13 € IVA esclusa