SM1P2300
- Tipologia di prodotto: Salvamotori magnetotermici
- Campo regolazione sganciatore termico [A]: 17…23
- Corrente nominale In [A]: 23
- Potere di interruzione estremo in cortocircuito (Icu) in AC 400V AC [kA]: 15
- Tipologia di protezione: Magnetico e termico
- Tipologia di comando: Pulsanti
- Omologato UL Type E: No
Codice di ordinazione | SM1P2300 |
---|---|
Peso [g] | 300 |
Q.tà per imballo | 1 |
Q.tà multipla conf. per ordine | 1 |
Dimensioni imballo [mm] | 080X047X098 |
Volume [cm³] | 368,48 |
Bar code [EAN13] | 8013975216224 |
HS Code | 85362010 |