SM1P3200

Interruttore salvamotore, potere di int. Icu a 400V = 10kA, 24...32A
  • Tipologia di prodotto: Salvamotori magnetotermici
  • Campo regolazione sganciatore termico: 24…32
  • Corrente nominale (In): 32
  • Potere di interruzione estremo in cortocircuito (Icu) in AC 400V AC: 10
  • Tipologia di protezione: Magnetico e termico
  • Tipologia di comando: Pulsanti
  • Omologato UL Type E: No
Codice di ordinazione SM1P3200
Peso [g] 300
Q.tà per imballo 1
Q.tà multipla conf. per ordine 1
Dimensioni imballo [mm] 080X047X098
Volume [cm³] 368,48
Bar code [EAN13] 8013975216248
HS Code 85362010

134,88 € IVA esclusa