SM1PF0020
- Tipologia di prodotto: Salvamotori magnetotermici
- Corrente nominale In [A]: 0.2
- Potere di interruzione estremo in cortocircuito (Icu) in AC 400V AC [kA]: 100
- Tipologia di protezione: Funzione controllo fusibili
- Tipologia di comando: Pulsanti
- Omologato UL Type E: No
Codice di ordinazione | SM1PF0020 |
---|---|
Peso [g] | 244 |
Q.tà per imballo | 1 |
Q.tà multipla conf. per ordine | 1 |
Dimensioni imballo [mm] | 080X047X098 |
Volume [cm³] | 368,48 |
Bar code [EAN13] | 8013975225936 |
HS Code | 85362010 |