SM1R0160

Interruttore salvamotore TYPE E, potere di int. Icu a 400V = 100kA, 1...1,6A
  • Tipologia di prodotto: Salvamotori magnetotermici
  • Campo regolazione sganciatore termico: 1…1.6
  • Corrente nominale (In): 1.6
  • Potere di interruzione estremo in cortocircuito (Icu) in AC 400V AC: 100
  • Tipologia di protezione: Magnetico e termico
  • Tipologia di comando: Comando rotativo
  • Omologato UL Type E: Si
Codice di ordinazione SM1R0160
Peso [g] 270
Q.tà per imballo 1
Q.tà multipla conf. per ordine 1
Dimensioni imballo [mm] 090X047X086
Volume [cm³] 363,78
Bar code [EAN13] 8013975216316
HS Code 85362010

83,66 € IVA esclusa