SM1RM0650
- Tipologia di prodotto: Salvamotori magnetotermici
- Corrente nominale (In): 6.5
- Potere di interruzione estremo in cortocircuito (Icu) in AC 400V AC: 100
- Tipologia di protezione: Magnetico
- Tipologia di comando: Comando rotativo
- Omologato UL Type E: No
Codice di ordinazione | SM1RM0650 |
---|---|
Peso [g] | 327.8 |
Q.tà per imballo | 1 |
Q.tà multipla conf. per ordine | 1 |
Dimensioni imballo [mm] | 090X047X086 |
Volume [cm³] | 363,78 |
Bar code [EAN13] | 8013975228081 |
HS Code | 85362010 |