SM1X14400
- Tipologia di prodotto: Accessori
- Tensione nominale per sganciatori [V]: 400VAC 50Hz; 440VAC 60Hz
- Tipologia di accessori: Sganciatori di minima tensione
- Accessori per: SM1P..., SM1R…
Codice di ordinazione | SM1X14400 |
---|---|
Peso [g] | 124 |
Q.tà per imballo | 1 |
Q.tà multipla conf. per ordine | 1 |
Dimensioni imballo [mm] | 084X027X107 |
Volume [cm³] | 242,676 |
Bar code [EAN13] | 8013975219102 |
HS Code | 85362010 |