SRAMF21
- Tipologia di prodotto: Moduli di sicurezza
- Caratteristiche di prodotto: SRA
- Funzioni: Barriera fotoelettriche con uscite di OSSD sicurezza; RFID; Pulsante di arresto di emergenza; Accessi di sicurezza con interblocchi meccanici; Dispositivi per controlli a due mani; Fotocellule di sicurezza di tipo 2;
- Tipologia di contatti: 2NA+1PNP
Codice di ordinazione | SRAMF21 |
---|---|
Peso [g] | 150 |
Q.tà per imballo | 1 |
Q.tà multipla conf. per ordine | 1 |
Dimensioni imballo [mm] | 127X113X036 |
Volume [cm³] | 857,142 |
Bar code [EAN13] | 8013975296127 |
HS Code | 85365080 |