SASD5VR

Scaricatore di sovratensione tipo C2-D1 per linea RS485 5VDC, corrente nominale di scarica In (8/20μs) 10kA, con contatto remoto
  • Tipologia di prodotto: SPD
  • Tipologia di impianto: Linea dati
  • Connessione linea di segnale: RS485
  • Tipologia di montaggio: Guida DIN
Codice di ordinazione SASD5VR
Peso [g] 80
Q.tà per imballo 1
Q.tà multipla conf. per ordine 1
Dimensioni imballo [mm] 105X090X015
Volume [cm³] 141,75
Bar code [EAN13] 8013975231067
HS Code 85365080

112,29 € IVA esclusa