SM1X15110R

Sganciatore di minima tensione con contatti anticipati. 110VAC 50Hz - 120VAC 60Hz per SM1R…
  • Tipologia di prodotto: Accessori
  • Tensione nominale per sganciatori [V]: 110VAC 50Hz; 120VAC 60Hz
  • Tipologia di contatti: 2NA
  • Tipologia di accessori: Sganciatori di minima tensione
  • Accessori per: SM1R…
Codice di ordinazione SM1X15110R
Peso [g] 135
Q.tà per imballo 1
Q.tà multipla conf. per ordine 1
Dimensioni imballo [mm] 084X027X107
Volume [cm³] 242,676
Bar code [EAN13] 8013975219119
HS Code 85362010

59,57 € IVA esclusa