LPSL3

Testa per indicatori luminosi serie Platinum metallica Ø22mm, verde. Senza base di fissaggio
  • Tipologia di prodotto: Selector switches
  • Serie: Metallica Ø22mm - Platinum
  • Colore: Verde
  • Elemento Illuminato: Si
  • Simbolo: No
  • Tipo di posizioni per selettori: 0 - 1, key extraction in 0 and 1
Codice di ordinazione LPSL3
Peso [g] 29
Q.tà per imballo 5
Q.tà multipla conf. per ordine 5
Dimensioni imballo [mm] 100X132X006
Volume [cm³] 80,584
Bar code [EAN13] 8013975269046
HS Code 85365080

7,77 € IVA esclusa