VLA104A240
- Tipologia di prodotto: Azionamenti a velocità variabile
- Tipo di ingresso: Monofase
- Tensione nominale di alimentazione: 200...240VAC 50/60Hz
- Corrente nominale di uscita: 2.4
- Potenza nominale di uscita: 0.4
- Porta di comunicazione: None
- Formato: Custodia a libro
Codice di ordinazione | VLA104A240 |
---|---|
Peso [g] | 860 |
Q.tà per imballo | 1 |
Q.tà multipla conf. per ordine | 1 |
Dimensioni imballo [mm] | 190X160X075 |
Volume [cm³] | 2280 |
Bar code [EAN13] | 8013975232637 |
HS Code | 85044095 |