VLA107A240

Azionamento a velocita' variabile, tipo VLA1..., alimentazione monofase 200...240VAC (50/60Hz). Filtri EMC integrati Cat. C2, 0,75kW
  • Tipologia di prodotto: Azionamenti a velocità variabile
  • Tipo di ingresso: Monofase
  • Tensione nominale di alimentazione: 200...240VAC 50/60Hz
  • Corrente nominale di uscita: 4.2
  • Potenza nominale di uscita: 0.75
  • Porta di comunicazione: None
  • Formato: Custodia a libro
Codice di ordinazione VLA107A240
Peso [g] 1080
Q.tà per imballo 1
Q.tà multipla conf. per ordine 1
Dimensioni imballo [mm] 215X160X075
Volume [cm³] 2580
Bar code [EAN13] 8013975232644
HS Code 85044095

385,5 € IVA esclusa