VLA122A240
- Tipologia di prodotto: Azionamenti a velocità variabile
- Tipo di ingresso: Monofase
- Tensione nominale di alimentazione: 200...240VAC 50/60Hz
- Corrente nominale di uscita: 9.6
- Potenza nominale di uscita: 2.2
- Porta di comunicazione: None
- Formato: Custodia a libro
Codice di ordinazione | VLA122A240 |
---|---|
Peso [g] | 1480 |
Q.tà per imballo | 1 |
Q.tà multipla conf. per ordine | 1 |
Dimensioni imballo [mm] | 160X285X070 |
Volume [cm³] | 3192 |
Bar code [EAN13] | 8013975232668 |
HS Code | 85044095 |