VLB30110A480

Azionamento a velocita' variabile, tipo VLB3..., alimentazione trifase 400-480VAC 50/60Hz. Filtri EMC integrati Cat. C2, 11kW
  • Tipologia di prodotto: Azionamenti a velocità variabile
  • Tipo di ingresso: Trifase
  • Tensione nominale di alimentazione: 400…480VAC 50/60Hz
  • Corrente nominale di uscita: 23.5
  • Potenza nominale di uscita: 11
  • Porta di comunicazione: RS485, Modbus-RTU
  • Formato: Custodia a libro
Codice di ordinazione VLB30110A480
Peso [g] 3780
Q.tà per imballo 1
Q.tà multipla conf. per ordine 1
Dimensioni imballo [mm] 310X160X130
Volume [cm³] 6448
Bar code [EAN13] 8013975221754
HS Code 85044095

2431 € IVA esclusa