VLB30750A480XX
- Tipologia di prodotto: Azionamenti a velocità variabile
- Tipologia di alimentazione: Trifase
- Tensione di alimentazione: 400…480VAC 50/60Hz
- Corrente nominale di uscita [A]: 150
- Potenza nominale di uscita [kW]: 75
- Formato: Custodia a libro
Codice di ordinazione | VLB30750A480XX |
---|---|
Peso [g] | 24320 |
Q.tà per imballo | 1 |
Q.tà multipla conf. per ordine | 1 |
Dimensioni imballo [mm] | 755X333X345 |
Volume [cm³] | 87259 |
Bar code [EAN13] | 8013975227770 |
HS Code | 85044095 |