GX1691U25

Łącznik krzywkowy serii GX, rozłącznik, 2 pola, 16A, do montażu tablicowego, z żółto/czerwonym pokrętłem blokowanym w pozycji 0, osłonami zacisków i tabliczką 48x48mm
  • Typ produktu: Rozłączniki
  • Schemat: 91 - Rozłącznik, 2 polowy
  • Prąd termiczny Ith wg IEC [A]: 16
  • Wykonanie: U25 - wersja do montażu tablicowego z żółto/czerwonym pokrętłem blokowanym w pozycji 0 i osłonami zacisków
  • Seria: GX - kwadratowy korpus zestyków
Kod zamówienia GX1691U25
Masa [g] 110
Ilość w opakowaniu 1
Ilość w opakowaniu zbiorczym 1
Wymiary opakowania produktu [mm] 050X068X082
Objętość [cm³] 278,8
Kod kreskowy (EAN13) 8013975118832
Kod HS 85365080

130 PLN Cena cennikowa netto