LOVATO Electric global
Global (Angielski) Global (francuski)
Global (hiszpański) Global (rosyjski)
LOVATO Electric na świecie
Kanada (Angielski) Kanada (francuski) Chiny Chorwacja Czechy Francja Niemcy Włochy Polska
Rumunia Hiszpania Szwajcaria (francuski) Szwajcaria (Niemcy) Szwajcaria (Włochy) Turcja Zjednoczone Emiraty Arabskie Wielka Brytania USA
Podstawa bezpiecznika 10x38, 1 pole (bez certyfikatu UR)
Bezpiecznik cylindryczny 10x38mm, typu gPV, zdolność zwarciowa 30kA przy 1000VDC, 16A
Podstawa bezpiecznika 10x38, 1 pole
Bezpiecznik cylindryczny 10x38mm, typu gPV, zdolność zwarciowa 30kA przy 1000VDC, 12A
Podstawa bezpiecznika 10x38, 1 pole + N (bez certyfikatu UR i CSA)
Podstawa bezpiecznika 10x38, 2 pola, do aplikacji fotowoltaicznych do 1000VDC, uznania UL
Podstawa bezpiecznika 10x38, 3 pola (bez certyfikatu UR)
Podstawa bezpiecznika 10x38, 2 pola (bez certyfikatu UR)
Podstawa bezpiecznika 10x38, 1 pole, do aplikacji fotowoltaicznych do 1000VDC, uznania UL
Podstawa bezpiecznika 10x38, 2 pola, klasa CC, uznania UL
Podstawa bezpieczników, 2 pola, certyfikat CC, do wkładek 10x38mm, 30A przy 690VAC, ze wskaźnikiem statusu
Podstawa bezpiecznika 10x38, 2 pola
Podstawa bezpieczników, 2 pola, certyfikat UL i CSA, do wkładek 10x38mm, 32A przy 690VAC, ze wskaźnikiem statusu
Bezpiecznik cylindryczny 10x38mm, typu gPV, zdolność zwarciowa 30kA przy 1000VDC, 20A
Podstawa bezpiecznika 10x38, 3 pola
Podstawa bezpieczników, 3 pola, certyfikat UL i CSA, do wkładek 10x38mm, 32A przy 690VAC, ze wskaźnikiem statusu
Bezpiecznik cylindryczny 10x38mm, typu gPV, zdolność zwarciowa 30kA przy 1000VDC, 10A
Podstawa bezpiecznika 10x38, 3 pola + N (bez certyfikatu UR)
Podstawa bezpiecznika 10x38, 1 pole, klasa CC, uznania UL
Podstawa bezpiecznika 10x38, 1 pole, ze wskaźnikiem
Podstawa bezpiecznika 10x38, 2 pola, ze wskaźnikiem, do aplikacji fotowoltaicznych do 1000VDC, uznania UL
Podstawa bezpiecznika 10x38, 1 pole, ze wskaźnikiem, klasa CC, uznania UL
Podstawa bezpiecznika 14x51, 3 pola
Podstawa bezpiecznika 14x51, 1 pole