11BG0910A024

Stycznik 3 polowy, 9A w AC3, wbudowany zestyk 1NO, 24VAC 50/60Hz
  • Typ produktu: Styczniki
  • Liczba pól: 3
  • Typ cewki: Cewka AC 50/60Hz
  • Znamionowe napięcie cewki [V]: 24
  • Prąd roboczy Ith wg IEC (AC1) [A]: 20
  • Prąd Ie/ moc robocza wg IEC (AC3) 400V [A/Kw]: 9A / 4.0Kw
  • silnik trójfazowy AC 460/480 V: 5
  • Rodzaj wbudowanych zestyków pomocniczych: 1NO
  • Montaż: Śruba/szyna DIN 35 mm
Kod zamówienia 11BG0910A024
Masa [g] 178
Ilość w opakowaniu 10
Ilość w opakowaniu zbiorczym 10
Wymiary opakowania produktu [mm] 060X045X060
Objętość [cm³] 162
Kod kreskowy (EAN13) 8013975080023
Kod HS 85365080

133 PLN Cena cennikowa netto