11BG1210A230

Stycznik 3 polowy, 12A w AC3, wbudowany zestyk 1NO, 230VAC 50/60Hz
  • Typ produktu: Styczniki
  • Liczba pól: 3
  • Typ cewki: Cewka AC 50/60Hz
  • Znamionowe napięcie cewki [V]: 230
  • Prąd roboczy Ith wg IEC (AC1) [A]: 20
  • Prąd Ie/ moc robocza wg IEC (AC3) 400V [A/Kw]: 12A / 5.7Kw
  • silnik trójfazowy AC 460/480 V: 7.5
  • Rodzaj wbudowanych zestyków pomocniczych: 1NO
  • Montaż: Śruba/szyna DIN 35 mm
Kod zamówienia 11BG1210A230
Masa [g] 182
Ilość w opakowaniu 10
Ilość w opakowaniu zbiorczym 10
Wymiary opakowania produktu [mm] 060X045X060
Objętość [cm³] 162
Kod kreskowy (EAN13) 8013975080153
Kod HS 85365080

148 PLN Cena cennikowa netto