11BGTP0901A024

Styczniki w układzie nawrotnym, zewnętrzna blokada mechaniczna i zestaw przyłączeniowy, 9A AC3 cewka AC, 4kW. Napięcie cewki 24VAC 50/60Hz
  • Typ produktu: Zestaw styczników nawrotnych
  • silnik trójfazowy AC 460/480 V: 5
  • Typ: Bez obudowy, z wbudowaną blokadą, piny do montażu PCB od tyłu
  • Typ cewki: Cewka AC
  • Napięcie cewki stycznika: 24VAC 50/60HZ
Kod zamówienia 11BGTP0901A024
Masa [g] 400
Ilość w opakowaniu 1
Ilość w opakowaniu zbiorczym 1
Wymiary opakowania produktu [mm] 097X065X090
Objętość [cm³] 567,45
Kod kreskowy (EAN13) 8013975145425
Kod HS 85365080

565,19 PLN Cena cennikowa netto