31CSP2E220
- Typ produktu: Przekaźniki zmiany priorytetu rozruchu
- Funkcja: Przekaźnik zmiany priorytetu rozruchu. Możliwy rozruch silnika oczekującego.
- Liczba przekaźników: 2
- Napięcie zasilania pomocniczego [V]: 220VAC
- Wykonanie: Obudowa wtykowa do gniazd 11-pinowych (gniazdo S11)
Kod zamówienia | 31CSP2E220 |
---|---|
Masa [g] | 146 |
Ilość w opakowaniu | 1 |
Ilość w opakowaniu zbiorczym | 1 |
Wymiary opakowania produktu [mm] | 080X040X099 |
Objętość [cm³] | 316,8 |
Kod kreskowy (EAN13) | 8013975601471 |
Kod HS | 85389091 |