51ADX0075B

Softstart, typ ADX, do ciężkich rozruchów (prąd rozruchu 5•Ie). Wbudowany stycznik by-pass, 75A
  • Typ produktu: Wersja zaawansowana, kontrola w 3 fazach
  • Liczba kontrolowanych faz: 3
  • Napięcie zasilania Znamionowe napięcie zasilania: 208…500VAC
  • Pomocnicze napięcie zasilania (Us): 208…240VAC
  • Znamionowy prąd soft-startu Ie: 75
  • Znamionowa moc silnika Klasyfikacja IEC (T≤40°C) 230 V AC: 18.5
  • Znamionowa moc silnika Klasyfikacja IEC (T≤40°C) 400 V AC: 37
  • Znamionowa moc silnika Klasyfikacja IEC (T≤40°C) 500 V AC: 45
  • Funkcje: Ochrona termiczna silnika, rozruch z ograniczeniem prądu, kontrola momentu obrotowego, kick start, hamowanie dynamiczne, wejście czujnika PTC, lista zdarzeń, RS232
Kod zamówienia 51ADX0075B
Masa [g] 14400
Ilość w opakowaniu 1
Ilość w opakowaniu zbiorczym 1
Wymiary opakowania produktu [mm] 550X165X270
Objętość [cm³] 24502,5
Kod kreskowy (EAN13) 8013975068243
Kod HS 85371098

13269 PLN Cena cennikowa netto